text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Recézett fejű csavar
Alaptest anyaga
hőre keményedő műanyag
Komponens anyaga
acél
D1=Külső átmérő
20
D=Menet
M5
H=Magasság
14,5
L=menethossz
10
D3
12
D4
8
H1
10
K
8
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
31161505
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
PF 31 duroplaszt, fekete.
Menetes csap, acél.
Kivitel
Menetes csap, horganyzott.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak