Recézett fejű csavar alacsony forma nemesacél fémtiszta 06089-082X20
- Alkalmasak kézi rögzítéshez és szorításhoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Előnye: szerszám nélkül meghúzható vagy meglazítható peremes anya
- Anyaga: acél vagy nemesacél (A1)
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
5,06 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Recézett fejű csavar
Kivitel 1
alacsony forma
DIN
DIN 653 / DIN 653-A
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
D1=Külső átmérő
30
D=Menet
M8
L=menethossz
20
K
6
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
Acél vagy nemesacél (A1).
Kivitel
Acél, 5.8 szilárdsági osztály, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Szállítás a DIN 653 vagy DIN 653-A szabványoknak megfelelően.
Az acélból készült recézett fejű csavarok oxidréteggel rendelkezhetnek, ennek következtében a szín a feketébe hajlik.
*A H méret nélküli recézett fejű csavaroknak nincs szára.
Az acélból készült recézett fejű csavarok oxidréteggel rendelkezhetnek, ennek következtében a szín a feketébe hajlik.
*A H méret nélküli recézett fejű csavaroknak nincs szára.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.