text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Recézett fejű csavar
Kivitel 1
alacsony forma
DIN
DIN 653 / DIN 653-A
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
fémtiszta
D1=Külső átmérő
20
D=Menet
M5
H=Magasság
7
L=menethossz
25
D3
5
K
4
Szilárdsági osztály
5.8
UNSPSC Code
31161505
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Acél vagy nemesacél (A1).
Kivitel
Acél, 5.8 szilárdsági osztály, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Szállítás a DIN 653 vagy DIN 653-A szabványoknak megfelelően.

Az acélból készült recézett fejű csavarok oxidréteggel rendelkezhetnek, ennek következtében a szín a feketébe hajlik.
*A H méret nélküli recézett fejű csavaroknak nincs szára.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak