Recézett fejű csavar nemesacél fémtiszta 06090-102X40
- Alkalmasak kézi rögzítéshez és szorításhoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Előnye: szerszám nélkül meghúzható vagy meglazítható peremes anya
- Anyaga: automataacél vagy nemesacél 1.4305
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
11,06 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Recézett fejű csavar
DIN
DIN 464
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
D1=Külső átmérő
36
D=Menet
M10
H=Magasság
23
L=menethossz
40*
D3
20
K
8
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
31161505
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
Automataacél.
1.4305 nemesacél.
Kivitel
Automataacél, barnított.
Nemesacél, fényes.
Nemesacél, fényes.
További információk
* Ennél a hossznál a recézett fejű csavar szárral kerül szállításra (a menetbeszúrás elmarad, menethosszúság a DIN szerint).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.