text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Recézett fejű csavar
DIN
DIN 464
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
D1=Külső átmérő
24
D=Menet
M6
H=Magasság
15
L=menethossz
20
D3
12
K
5
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
31161505
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
Automataacél.
1.4305 nemesacél.

Kivitel
Automataacél, barnított.
Nemesacél, fényes.
További információk
* Ennél a hossznál a recézett fejű csavar szárral kerül szállításra (a menetbeszúrás elmarad, menethosszúság a DIN szerint).
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak