Recézett markolat termoplaszt feketésszürke, RAL 7021 06266-52103X60
- Biztonságos kezelés az ergonómiailag kialakított recézett kerék révén
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Sokoldalú alkalmazási lehetőségek
- Különböző színváltozatok
Mennyiségi egység
2,70 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Recézett markolat
Alak
L
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens
anyaga
acél
D1=Külső átmérő
50
D=Menet
M10
H=Magasság
36
L=menethossz
60
D2
18
Fedél
színe
kék RAL 5017
H1
15
Menettípus
külső menet
Méret
2
UNSPSC Code
31162804
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
Termoplaszt, feketésszürke.
Menetes csap, 5.8 szilárdsági osztályú acél.
Menetes csap, 5.8 szilárdsági osztályú acél.
Kivitel
Acél, kék passzivált.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.