text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Knurled knob
Form
L
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
steel
D1=Outside diameter
40
D=Thread
M8
H=Height
31
L=thread length
30
Colour Cap
traffic red RAL 3020
D2
16,5
H1
13
Size
1
Thread type
external thread
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
Description

Anyag
Termoplaszt, feketésszürke.
Menetes csap, 5.8 szilárdsági osztályú acél.
Kivitel
Acél, kék passzivált.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak