text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Recézett markolat
Alak
K
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens anyaga
acél
D1=Külső átmérő
50
D=Menet
M8
H=Magasság
36
T=menetmélység
14
D2
18
Fedél színe
feketésszürke, RAL 7021
H1
15
Menettípus
belső menet
Méret
2
UNSPSC Code
31162804
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
Description

Anyag
Termoplaszt, feketésszürke.
Persely, 5.8 szilárdsági osztályú acél.
Kivitel
Acél, kék passzivált.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought