text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Knurled knob
Form
K
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
steel
D1=Outside diameter
40
D=Thread
M6
H=Height
31
T=thread depth
10
Colour Cap
black grey RAL 7021
D2
16,5
H1
13
Size
1
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
31162804
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
Termoplaszt, feketésszürke.
Persely, 5.8 szilárdsági osztályú acél.
Kivitel
Acél, kék passzivált.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak