text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Recézett anya
Kivitel 1
gyorsrögzítő funkcióval
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
D1=Külső átmérő
40
D=Menet
M12
H=Magasság
24
Acélkulcs
1.4404
D3
32
D4
12,7
K
16
Menettípus
belső menet
UNSPSC Code
31161504
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
A gyorsszorító funkcióval rendelkező recézett anyákat olyan készülékeknél használják, ahol nagy szorítóerőkre van szükség.
A funkciót egy féloldalas menet biztosítja.
Anyag

Nemesíthető acél vagy 1.4404 nemesacél.

Kivitel
Acél, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
Rajzi hivatkozás
X: A menetes csapnak pár mm-rel hosszabbnak kell lennie mint a ”H” magasság.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak