Recézett anya gyorsrögzítő funkcióval nemesacél fémtiszta 06030-110
- Alkalmas kézi rögzítéshez és szorításhoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Előnye: szerszám nélkül meghúzható vagy meglazítható peremes anya
- Gyorsbefogó funkció: kis szorítóerőt igénylő készülékekhez
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
10,41 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Recézett anya
Kivitel 1
gyorsrögzítő funkcióval
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
D1=Külső átmérő
36
D=Menet
M10
H=Magasság
20
Acélkulcs
1.4404
D3
28
D4
10,3
K
14
Menettípus
belső menet
UNSPSC Code
31161504
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
A gyorsszorító funkcióval rendelkező recézett anyákat olyan készülékeknél használják, ahol nagy szorítóerőkre van szükség.
A funkciót egy féloldalas menet biztosítja.
A funkciót egy féloldalas menet biztosítja.
Anyag
Nemesíthető acél vagy 1.4404 nemesacél.
Kivitel
Acél, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
Rajzi hivatkozás
X: A menetes csapnak pár mm-rel hosszabbnak kell lennie mint a ”H” magasság.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.