text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Recézett anya
Kivitel 1
gyorsrögzítő funkcióval
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
D1=Külső átmérő
24
D=Menet
M6
H=Magasság
14
Acélkulcs
1.4404
D3
16
D4
6,2
K
10
Menettípus
belső menet
UNSPSC Code
31161504
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
Description

Termékleírás
A gyorsszorító funkcióval rendelkező recézett anyákat olyan készülékeknél használják, ahol nagy szorítóerőkre van szükség.
A funkciót egy féloldalas menet biztosítja.
Anyag

Nemesíthető acél vagy 1.4404 nemesacél.

Kivitel
Acél, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
Rajzi hivatkozás
X: A menetes csapnak pár mm-rel hosszabbnak kell lennie mint a ”H” magasság.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought