text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Recézett gombok
Kivitel 1
fémdetektorral kimutatható
Alaptest anyaga
poliamid
Alaptest színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens anyaga
nemesacél
Komponens felülete
csupasz fémtiszta
Acélkulcs
1.4404
D=Menet
M5
H=Magasság
11,5
L=menethossz
10
D1
15
D2
11
D3
13
Engedély / tanúsítás
FDA + EU10/2011
H1
4,3
Menettípus
külső menet
Méret
0
UNSPSC Code
27112102
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
Product description
The metal detectable operating parts are made from a EU10/2011 and FDA conform plastic granulate.
Due to special additives to the plastic granulate, it is possible for metal detectors (induction technology) to detect plastic particles from a size of 0.027 cm³ (3x3x3 mm). This means that in sensitive production sectors, e.g. foodstuff processing, plastic fragments of metal detectable operating parts can be identified and the risk of production downtimes or complaints are significantly reduced.
Material

Thermoplastic (fibreglass reinforced polyamide), metal detectable, EU10/2011 and FDA conform.
Steel parts stainless steel 1.4404.

Version
Thermoplastic black-grey RAL 7021.
Steel parts bright stainless steel.
Note
The metal detectable additive can lead to partial colour variations in the plastic surface.
Application
- Foodstuff industry
- Pharmaceutical industry
- Packaging industry
Temperature range
-20°C to +100°C.
Advantages
Metal detectable.
Detections volume ≥ 0.027 cm³.
Foodstuff conform material.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak