text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Recézett markolat
Alak
L
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens anyaga
nemesacél
D1=Külső átmérő
50
D=Menet
M10
H=Magasság
36
L=menethossz
20
D2
18
Fedél színe
kék RAL 5017
H1
15
Menettípus
külső menet
Méret
2
UNSPSC Code
31162804
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
Termoplaszt, feketésszürke.
Menetes csap, 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Menetes csap, fényes.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak