text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Knurled knob
Form
L
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
stainless steel
D1=Outside diameter
50
D=Thread
M10
H=Height
36
L=thread length
20
Colour Cap
signal green RAL6032
D2
18
H1
15
Size
2
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31162804
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
Termoplaszt, feketésszürke.
Menetes csap, 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Menetes csap, fényes.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak