Recézett markolat termoplaszt feketésszürke, RAL 7021 06267-51066X10
- Biztonságos kezelés az ergonómiailag kialakított recézett kerék révén
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Sokoldalú alkalmazási lehetőségek
- Különböző színváltozatok
Mennyiségi egység
2,70 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Recézett markolat
Alak
L
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens
anyaga
nemesacél
D1=Külső átmérő
40
D=Menet
M6
H=Magasság
31
L=menethossz
10
D2
16,5
Fedél
színe
közlekedésvörös, RAL 3020
H1
13
Menettípus
külső menet
Méret
1
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
Termoplaszt, feketésszürke.
Menetes csap, 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Menetes csap, fényes.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.