Recézett markolat termoplaszt feketésszürke, RAL 7021 06267-51062X20
- Biztonságos kezelés az ergonómiailag kialakított recézett kerék révén
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Sokoldalú alkalmazási lehetőségek
- Különböző színváltozatok
Sales unit
2,70 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Recézett markolat
Alak
L
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens
anyaga
nemesacél
D1=Külső átmérő
40
D=Menet
M6
H=Magasság
31
L=menethossz
20
D2
16,5
Fedél
színe
szignálzöld, RAL 6032
H1
13
Menettípus
külső menet
Méret
1
UNSPSC Code
31162804
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
Description
Anyag
Termoplaszt, feketésszürke.
Menetes csap, 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Menetes csap, fényes.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.