text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Recézett markolat
Alak
L
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens anyaga
nemesacél
D1=Külső átmérő
40
D=Menet
M5
H=Magasság
31
L=menethossz
20
D2
16,5
Fedél színe
repcesárga, RAL 1021
H1
13
Menettípus
külső menet
Méret
1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag

Termoplaszt, feketésszürke.
Menetes csap, 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Menetes csap, fényes.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak