Recézett markolat termoplaszt feketésszürke, RAL 7021 06267-23101
- Biztonságos kezelés az ergonómiailag kialakított recézett kerék révén
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Sokoldalú alkalmazási lehetőségek
- Különböző színváltozatok
Mennyiségi egység
4,58 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Recézett markolat
Alak
K
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens
anyaga
nemesacél
D1=Külső átmérő
63
D=Menet
M10
H=Magasság
41
T=menetmélység
14
D2
22
Fedél
színe
narancssárga RAL 2004
H1
17
Menettípus
belső menet
Méret
3
UNSPSC Code
31162804
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Termoplaszt, feketésszürke.
Persely, ill. menetes csap, 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Nemesacél, fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.