Recézett markolat fogantyúval termoplaszt feketésszürke, RAL 7021 06268-23083
- Alkalmasak kézi mozgatáshoz, rögzítéshez és szorításhoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- A NOVO grip termékcsalád egyet jelent az igényes megjelenéssel és az ergonomikus kialakítással
- H alak: harántfurat nélkül
- Különböző színváltozatok
Mennyiségi egység
9,03 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Recézett markolat
Kivitel 1
fogantyúval
Alak
H
Alaktípus
harántfurat nélkül
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens
anyaga
acél
D1=Külső átmérő
63
D=furat
8H8
H=Magasság
41
T=furatmélység
14
D2
22
D3
10
Fedél
színe
kék RAL 5017
H1
17
H2
16
L1
25
Menettípus
illesztett furat
Méret
3
UNSPSC Code
31162804
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
Termoplaszt, feketésszürke.
Persely, 5.8 szilárdsági osztályú acél.
Persely, 5.8 szilárdsági osztályú acél.
Kivitel
Acél, kék passzivált.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.