Recézett markolat fogantyúval termoplaszt feketésszürke, RAL 7021 06268-22067
- Alkalmasak kézi mozgatáshoz, rögzítéshez és szorításhoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- A NOVO grip termékcsalád egyet jelent az igényes megjelenéssel és az ergonomikus kialakítással
- H alak: harántfurat nélkül
- Különböző színváltozatok
Mennyiségi egység
8,09 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Recézett markolat
Kivitel 1
fogantyúval
Alak
H
Alaktípus
harántfurat nélkül
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens
anyaga
acél
D1=Külső átmérő
50
D=furat
6H8
H=Magasság
36
T=furatmélység
10
D2
18
D3
10
Fedél
színe
repcesárga, RAL 1021
H1
15
H2
16
L1
18,5
Menettípus
illesztett furat
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
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Termoplaszt, feketésszürke.
Persely, 5.8 szilárdsági osztályú acél.
Persely, 5.8 szilárdsági osztályú acél.
Kivitel
Acél, kék passzivált.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.