text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Recézett markolat
Kivitel 1
fogantyúval
Alak
H
Alaktípus
harántfurat nélkül
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens anyaga
acél
D1=Külső átmérő
50
D=furat
6H8
H=Magasság
36
T=furatmélység
10
D2
18
D3
10
Fedél színe
szignálzöld, RAL 6032
H1
15
H2
16
L1
18,5
Menettípus
illesztett furat
Méret
2
UNSPSC Code
31162804
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
Termoplaszt, feketésszürke.
Persely, 5.8 szilárdsági osztályú acél.
Kivitel
Acél, kék passzivált.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought