text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Recézett gombok
Alaptest anyaga
hőre keményedő műanyag
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
sárgaréz
D1=Külső átmérő
15
D=Menet
M6
H=Magasság
15,5
T=menetmélység
9
D2
12
H1
7
Menettípus
belső menet
UNSPSC Code
27112102
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
PF 31 duroplaszt, fekete.
Persely, sárgaréz.
Kivitel
Csupasz menetes persely.
Egyedi igényre
További színek.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak