text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Knurled knob
Main material
thermoset
Main colour
black
Component material
brass
D1=Outside diameter
15
D=Thread
M4
H=Height
15,5
T=thread depth
9,3
D2
12
H1
7
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
27112102
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
PF 31 duroplaszt, fekete.
Persely, sárgaréz.
Kivitel
Csupasz menetes persely.
Egyedi igényre
További színek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak