text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Recézett gombok
Alaptest anyaga
hőre keményedő műanyag
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
sárgaréz
D1=Külső átmérő
13
D=Menet
M3
H=Magasság
13,5
T=menetmélység
6,5
D2
10
H1
6
Menettípus
belső menet
UNSPSC Code
27112102
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
PF 31 duroplaszt, fekete.
Persely, sárgaréz.
Kivitel
Csupasz menetes persely.
Egyedi igényre
További színek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak