Recézett gombok termoplaszt feketésszürke, RAL 7021 06100-11057
- Szorítóelemként, tartó- és rögzítőelemként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Kézi beállításokhoz részegységeken, gépeken, aggregátokon
- A alak: skála nélkül
Mennyiségi egység
4,58 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Recézett gombok
Alak
A
Alaktípus
skála nélkül
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens
anyaga
acél
D1=Külső átmérő
21
D=furat
5
H=Magasság
22
T=furatmélység
10
D2
19
D3
19
D4
M3
Fedél
színe
repcesárga, RAL 1021
H1
10,5
H2
5
Menettípus
illesztett furat
Méret
1
UNSPSC Code
27112102
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
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Termoplaszt, feketésszürke.
Persely, acél.
Persely, acél.
Kivitel
Persely, kék passzivált.
További információk
Elérhető skála nélküli kivitelben, vagy pedig 20-as skálabeosztással és 10 számjeggyel.
Egyedi igényre
Speciális skálák.
Rajzi hivatkozás
A alak: skála nélkül
C alak: szabványos skálával
1) Hernyócsavar rögzítéshez (C alak esetén az 5-ös és 6-os számok között)
C alak: szabványos skálával
1) Hernyócsavar rögzítéshez (C alak esetén az 5-ös és 6-os számok között)
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.