Knurled knob thermoplastic 06094-0006X10
- Alkalmasak kézi rögzítéshez és szorításhoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Előnye: szerszám nélkül meghúzható vagy meglazítható peremes anya
- Különböző menetméretek
Sales unit
1,53 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Knurled knob
Main
material
thermoplastic
Component
material
stainless steel
Surface finish
component
bright
Component
colour
black grey RAL 7021
Steel key
1.4305
D=Thread
M6
H=Height
11,5
L=thread length
10
D1
15
D2
11
D3
13
H1
4,3
Size
0
Thread type
external thread
UNSPSC Code
27112102
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
Description
Material
Black grey thermoplastic.
Threaded pin steel 5.8 or stainless steel 1.4305.
Version
Steel trivalent blue passivated.
Stainless steel, bright.
Stainless steel, bright.
On request
Other colours.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.