text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your language
Megnevezés
Recézett gombok
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens anyaga
sárgaréz
D=Menet
M3
H=Magasság
11,5
T=menetmélység
4,5
D1
15
D2
11
D3
13
H1
4,3
Menettípus
belső menet
Méret
0
UNSPSC Code
27112102
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c

Description

Anyag

Fogantyú, termoplaszt.
Persely, sárgaréz vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Fogantyú, feketésszürke.
Nemesacél, fényes.
Egyedi igényre
További színek.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak