text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Recézett gombok
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens anyaga
nemesacél
Komponens felülete
csupasz fémtiszta
Acélkulcs
1.4305
D=Menet
M4
H=Magasság
11,5
T=menetmélység
6
D1
15
D2
11
D3
13
H1
4,3
Menettípus
belső menet
Méret
0
UNSPSC Code
27112102
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
Fogantyú, termoplaszt.
Persely, sárgaréz vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Fogantyú, feketésszürke.
Nemesacél, fényes.
Egyedi igényre
További színek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak