text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Recézett gombok
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens anyaga
acél
D1=Külső átmérő
21
D=Menet
M6
H=Magasság
22
L=menethossz
30
D2
14
D3
19
Fedél színe
repcesárga, RAL 1021
H1
8
Menettípus
külső menet
Méret
1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag

Termoplaszt, feketésszürke.
Menetes csap, 5.8 szilárdsági osztályú acél vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak