text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Knurled knob
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
steel
D1=Outside diameter
21
D=Thread
M5
H=Height
22
L=thread length
10
Colour Cap
signal green RAL6032
D2
14
D3
19
H1
8
Size
1
Thread type
external thread
UNSPSC Code
27112102
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
Termoplaszt, feketésszürke.
Menetes csap, 5.8 szilárdsági osztályú acél vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought