Recézett gombok termoplaszt feketésszürke, RAL 7021 06092-0310X20
- Alkalmasak kézi rögzítéshez és szorításhoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Előnye: szerszám nélkül meghúzható vagy meglazítható peremes anya
- 4 színváltozat
Mennyiségi egység
2,88 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Recézett gombok
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens
anyaga
nemesacél
D1=Külső átmérő
34
D=Menet
M10
H=Magasság
36
L=menethossz
20
D2
22
D3
31
Fedél
színe
feketésszürke, RAL 7021
H1
13
Menettípus
külső menet
Méret
3
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
Termoplaszt, feketésszürke.
Menetes csap, 5.8 szilárdsági osztályú acél vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.