text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Knurled knob
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
stainless steel
D1=Outside diameter
34
D=Thread
M10
H=Height
36
L=thread length
30
Colour Cap
blue RAL5017
D2
22
D3
31
H1
13
Size
3
Thread type
external thread
UNSPSC Code
27112102
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
Description

Anyag

Termoplaszt, feketésszürke.
Menetes csap, 5.8 szilárdsági osztályú acél vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak