text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Recézett gombok
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens anyaga
nemesacél
D1=Külső átmérő
26
D=Menet
M8
H=Magasság
26
L=menethossz
20
D2
18
D3
23
Fedél színe
kék RAL 5017
H1
9,5
Menettípus
külső menet
Méret
2
UNSPSC Code
27112102
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
Description

Anyag

Termoplaszt, feketésszürke.
Menetes csap, 5.8 szilárdsági osztályú acél vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak