Recézett gombok termoplaszt feketésszürke, RAL 7021 06092-01067X15
- Alkalmasak kézi rögzítéshez és szorításhoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Előnye: szerszám nélkül meghúzható vagy meglazítható peremes anya
- 4 színváltozat
Sales unit
1,88 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Knurled knob
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
stainless steel
D1=Outside diameter
21
D=Thread
M6
H=Height
22
L=thread length
15
Colour
Cap
colza yellow RAL 1021
D2
14
D3
19
H1
8
Size
1
Thread type
external thread
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Termoplaszt, feketésszürke.
Menetes csap, 5.8 szilárdsági osztályú acél vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.