text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Knurled knob
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
stainless steel
D1=Outside diameter
21
D=Thread
M5
H=Height
22
L=thread length
10
Colour Cap
traffic red RAL 3020
D2
14
D3
19
H1
8
Size
1
Thread type
external thread
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
Material

Black grey thermoplastic.
Threaded pin steel 5.8 or stainless steel 1.4305.

Version
Steel trivalent blue passivated, stainless steel bright.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought