Recézett gombok termoplaszt feketésszürke, RAL 7021 06092-01052X25
- Alkalmasak kézi rögzítéshez és szorításhoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Előnye: szerszám nélkül meghúzható vagy meglazítható peremes anya
- 4 színváltozat
Mennyiségi egység
1,97 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Recézett gombok
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
feketésszürke, RAL 7021
Komponens
anyaga
nemesacél
D1=Külső átmérő
21
D=Menet
M5
H=Magasság
22
L=menethossz
25
D2
14
D3
19
Fedél
színe
szignálzöld, RAL 6032
H1
8
Menettípus
külső menet
Méret
1
UNSPSC Code
27112102
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
Termoplaszt, feketésszürke.
Menetes csap, 5.8 szilárdsági osztályú acél vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél, kék passzivált vagy nemesacél, fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.