Recézett gombok hőre keményedő műanyag fekete 06097-302606X15
- Alkalmasak kézi rögzítéshez és szorításhoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Előnye: szerszám nélkül meghúzható vagy meglazítható peremes anya
- L alak: külső menet (acél)
- Különböző menetméretek
Sales unit
1,00 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Knurled knob
Form
L
Main
material
thermoset
Main
colour
black
Component
material
steel
Component
colour
glossy
D1=Outside diameter
26
D=Thread
M6
L=thread length
15
D2
15
H
13
H1
6
UNSPSC Code
27112102
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
Description
Anyag
PF 31 duroplaszt, fekete.
Menetes csap, acél.
Menetes csap, acél.
Kivitel
Menetes csap, horganyzott.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.