Recézett gombok hőre keményedő műanyag fekete 06097-302206X10
- Alkalmasak kézi rögzítéshez és szorításhoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Előnye: szerszám nélkül meghúzható vagy meglazítható peremes anya
- L alak: külső menet (acél)
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
0,97 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Recézett gombok
Alak
L
Alaptest
anyaga
hőre keményedő műanyag
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
acél
Komponensek
színe
fényes
D1=Külső átmérő
22
D=Menet
M6
L=menethossz
10
D2
12
H
13
H1
6
UNSPSC Code
27112102
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
PF 31 duroplaszt, fekete.
Menetes csap, acél.
Menetes csap, acél.
Kivitel
Menetes csap, horganyzott.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.