text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Recézett gombok
Alak
L
Alaptest anyaga
hőre keményedő műanyag
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
acél
Komponensek színe
fényes
D1=Külső átmérő
22
D=Menet
M5
L=menethossz
20
D2
12
H
13
H1
6
UNSPSC Code
27112102
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
PF 31 duroplaszt, fekete.
Menetes csap, acél.
Kivitel
Menetes csap, horganyzott.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak