Recézett gombok hőre keményedő műanyag fekete 06097-212205
- Alkalmasak kézi rögzítéshez és szorításhoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Előnye: szerszám nélkül meghúzható vagy meglazítható peremes anya
- E alak: menetes persely (sárgaréz vagy acél)
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
1,12 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Recézett gombok
Alak
E
Alaptest
anyaga
hőre keményedő műanyag
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
sárgaréz
Komponensek
színe
fényes
D1=Külső átmérő
22
D=Menet
M5
D2
12
H
13
H1
6
T
6
UNSPSC Code
27112102
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
PF 31 hőre keményedő műanyag, fekete.
Menetes persely, acél vagy sárgaréz.
Menetes persely, acél vagy sárgaréz.
Kivitel
Menetes persely, horganyzott vagy sárgaréz, fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.