text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Recézett gombok
Kivitel 1
szorító hernyócsavarral
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
eloxált
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponensek színe
világosszürke, RAL 7035
D1=Külső átmérő
27
D=furat
8
H=Magasság
18
T=furatmélység
11
D4
M4
H2
5,5
Menettípus
illesztett furat
UNSPSC Code
27112102
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
Alaptest, alumínium.
Fedél, termoplaszt (PA6).
Hernyócsavar, nemesacél.
Kivitel
Alaptest, feketére eloxált.
Fedél, világosszürke, RAL7035.
Hernyócsavar, fényes.
Egyedi igényre
További belső menetek, színek és speciális kivitelek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak