text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Knurled screw
Form
L
Main material
thermoplastic
Main colour
black
Component material
steel
Surface finish component
galvanised
D1=Outside diameter
57,4
D=Thread
M6
H=Height
17
L=thread length
15
Grade
5.8
Thread type
external thread
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ REACh SVHC 2 name > threshold
bumetrizole
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag, kivitel
Termoplaszt alaptest, kemény, fekete.
Termoplaszt köpeny, puha, fekete.
A külső menet acél, 5.8 szilárdsági osztály, horganyzott.
Kivitel
További külső menetek, csavarhosszok, kivitelek és színek.
További információk
recézett fejű csavarok, egy méretben, belső és külső menettel szállíthatók.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak