text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Recézett anya
Alaptest anyaga
acél
D=Menet
M10
D1
32
D2
22
D3
4
E
10
H
12
UNSPSC Code
31161504
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
Acél.
Kivitel
Barnított.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak