Recézett anya magas nemesacél fémtiszta 06110-042
- Alkalmasak kézi rögzítéshez és szorításhoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Előnye: szerszám nélkül meghúzható vagy meglazítható peremes anya
- Anyaga: automataacél vagy nemesacél 1.4305
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
1,31 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Recézett anya
Kivitel 1
magas
DIN
DIN 466
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
színe
fémtiszta
D1=Külső átmérő
16
D=Menet
M4
H=Magasság
9,5
D3
8
K
3,5
Menettípus
belső menet
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
Automataacél.
1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél, barnított.
Nemesacél, fémtiszta
Nemesacél, fémtiszta
További információk
A magas kivitelű M12 recézettfejű anyák nincsenek feltüntetve a hivatalos szabványlapon.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.