Recézett anya műanyag 06013-08
- Alkalmasak kézi rögzítéshez és szorításhoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Előnye: szerszám nélkül meghúzható vagy meglazítható peremes anya
- Anyag: duroplaszt PF 31, menetes persely sárgaréz
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
1,29 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Recézett anya
Alaptest
anyaga
műanyag
Komponens
anyaga
sárgaréz
D1=Külső átmérő
30
D=Menet
M8
H=Magasság
18
T=menetmélység
11
D3
15
D4
11
K
11
Menettípus
belső menet
UNSPSC Code
31161504
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
PF 31 duroplaszt, fekete.
Menetes persely, sárgaréz.
Menetes persely, sárgaréz.
Kivitel
Menetes persely, nikkelezett.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.