text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Recézett anya
Kivitel 1
lapos
DIN
DIN 467
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest színe
fémtiszta
D1=Külső átmérő
36
D=Menet
M10
H=Magasság
10
D3
20
K
8
Menettípus
belső menet
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
Acél.

Nemesacél 1.4305.

Kivitel
Acél, barnított.
Nemesacél, fémtiszta
További információk
A lapos kivitelű M12 recézettfejű anyák nincsenek feltüntetve a hivatalos szabványlapon.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought