Recézett anya lapos nemesacél bright 06120-082
- Alkalmasak kézi rögzítéshez és szorításhoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Előnye: szerszám nélkül meghúzható vagy meglazítható peremes anya
- Anyaga: automataacél vagy nemesacél 1.4305
- Különböző menetméretek
Sales unit
2,29 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Knurled nut
Version 1
flat
DIN
DIN 467
Main
material
stainless steel
Main
colour
bright
D1=Outside diameter
30
D=Thread
M8
H=Height
8
D3
16
K
6
Thread type
internal thread
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
Description
Anyag
Acél.
Nemesacél 1.4305.
Kivitel
Acél, barnított.
Nemesacél, fémtiszta
Nemesacél, fémtiszta
További információk
A lapos kivitelű M12 recézettfejű anyák nincsenek feltüntetve a hivatalos szabványlapon.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.