text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Recézett anya
Kivitel 1
csapfurattal
DIN
DIN 6303
Alak
B
Alaptest anyaga
automataacél
Alaptest felülete
barnított
D1=Külső átmérő
30
D=Menet
M8
H=Magasság
17
T=menetmélység
10
D3
20
D4
24
D5 előfúrt
1,9
E
3
K
12
Menettípus
belső menet
UNSPSC Code
31161504
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
Automataacél, barnított.
Rajzi hivatkozás
B alak: csaplyukkal
- Csapfuratot szereléskor átfúrni és dörzsárazni.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak