Knurled nut with pinhole free-cutting steel black oxidised 06010-205
- Alkalmasak kézi rögzítéshez és szorításhoz
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, berendezésgyártás, készülékgyártás
- Előnye: szerszám nélkül meghúzható vagy meglazítható peremes anya
- B alak: csaplyukkal, acél
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
1,58 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Recézett anya
Kivitel 1
csapfurattal
DIN
DIN 6303
Alak
B
Alaptest
anyaga
automataacél
Alaptest
felülete
barnított
D1=Külső átmérő
20
D=Menet
M5
H=Magasság
12
T=menetmélység
7
D3
14
D4
15
D5
előfúrt
1,4
E
2,5
K
8
Menettípus
belső menet
UNSPSC Code
31161504
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
Automataacél, barnított.
Rajzi hivatkozás
Form B: with pin hole
- Drill through and ream pin hole on assembly.
- Drill through and ream pin hole on assembly.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.